España - Español

Philips StoreFlux gen3 con marco, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Haz ancho, Blanco, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Descripción del producto

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 01224000
Código de pedido completo: 872016901224000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102205 es_ES pdf 352.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102205_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102205_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Archivo Revit
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102205 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH LDT