Philips StoreFlux gen3 con marco

StoreFlux: potente iluminación de acento LED que se mezcla perfectamente en la arquitectura de la tienda

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

El gridlight StoreFlux se puede equipar con hasta cuatro módulos LED, con un sistema reflector especial que produce luz de alta calidad para favorecer la apariencia de su tienda y sus productos. La combinación de varias fuentes LED con volúmenes lumínicos elevados en una luminaria crea efectos de luz brillante. StoreFlux requiere un mantenimiento reducido en comparación con CDM y una elevada eficiencia en comparación con los halógenos.

Ventajas

  • Iluminación de acento de alta calidad gracias a la tecnología de iluminación del reflector PerfectAccent

  • Rápida amortización en comparación con las luminarias CDM debido a la gran eficacia del sistema

Características

  • Múltiples fuentes de luz de acento en una luminaria (1, 2, 3 o 4 módulos LED)

  • Elevado volumen lumínico: hasta 3900 lm por módulo (hasta versión 3 cabezales)

Aplicaciones

  • Minoristas; moda
  • HoReCa

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe montarse fuera del alcance de la mano. La manipulación del producto cuando está caliente requiere el uso de guantes aislantes

  • Un electricista autorizado deberá realizar la instalación y el desmontaje de la luminaria de acuerdo con los últimos reglamentos eléctricos de la IEE o requisitos nacionales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 con marco es_ES pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-StoreFlux gen3 con marco
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Complementos de software

Familia IES Colección
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB