España - Español

luminaria estanca Pierlite Vandaprime, 53 W, L1310 mm, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Haz ancho, Transparente, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in

VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5

Nuevo

Descripción del producto

L1310 mm, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Fuente de alimentación (On/Off), 8000 lm, 53 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 6 kV, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 39293000
Código de pedido completo: 872110339293000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 txt 5.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505106489_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106489_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 IES
Archivo Revit
VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 910505106489 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5 LDT