luminaria estanca Pierlite Vandaprime
Estanca Pierlite Vandaprime . Resistencia probada: la solución definitiva para una iluminación robusta y fiable en entornos adversos
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Pierlite Vandaprime waterproof es la solución definitiva para una iluminación robusta y fiable en entornos difíciles. Fabricada con una carcasa de aluminio LM6 con protección ambiente marino y un acabado con recubrimiento en pintura en polvo RAL 9007, esta luminaria está hecha para soportar impactos y maltratos. Gracias a su grado de protección IP66 frente a la entrada de agua y polvo, y a su resistencia a impactos IK10, la gama Vandaprime ofrece una elevada durabilidad, además de una excelente protección frente a actos vandálicos y colisiones de gran intensidad. Pensada para ofrecer la máxima flexibilidad de instalación, la gama Pierlite Vandaprime admite múltiples configuraciones de montaje, incluyendo instalación en techo, pared y tubería/poste, adaptándose fácilmente a una amplia variedad de requisitos de proyecto. La gama dispone de diferentes distribuciones fotométricas y una amplia selección de paquetes lumínicos de hasta 10.000 lúmenes, lo que permite optimizar el diseño de iluminación para satisfacer de forma precisa y eficiente las necesidades específicas de cada aplicación y entorno. Además, está disponible con difusor de policarbonato transparente u opal. Con una vida útil de hasta 100.000 horas (L85), las luminarias Vandaprime reducen significativamente las necesidades de mantenimiento y las interrupciones operativas, contribuyendo a disminuir el coste total de propiedad. Pierlite Vandaprime Waterproof ha sido desarrollada conforme a los principios de la economía circular, priorizando la durabilidad, la reparabilidad y la reciclabilidad. La luminaria es mantenible y toda la información relacionada con el producto puede consultarse fácilmente mediante la aplicación Signify Service Tag. Ya sea para modernizar una instalación existente o para dotar de iluminación fiable y resistente a entornos adversos, Pierlite Vandaprime Waterproof constituye una solución de alto rendimiento, diseñada para ofrecer máxima robustez, eficiencia y durabilidad
Ventajas
Arquitectura de producto robusta, altamente resistente a impactos (IK10) y a la entrada de agua y polvo (IP66)
Atractivo coste total de propiedad con buena eficacia luminosa y planes de iluminación optimizados que requieren menos luminarias por aplicación