España - Español

Philips CoreLine tubular estanco

Philips CoreLine tubular estanca: para todo tipo de proyectos en los que la luz es protagonista.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine tubular estanca cumple el compromiso de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Una luminaria fiable y eficiente con una vida útil muy prolongada, CoreLine tubular estanca viene en dos versiones que satisfacen las necesidades de diversas aplicaciones. La luminaria está sellada y es resistente al amoniaco (tubo de PMMA) por lo que es adecuada para la iluminación de granjas ganaderas, establos y aplicaciones alimentarias, mientras que la versión en PC ofrece un diseño moderno e industrial adecuado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Ambas versiones vienen con una elevada protección contra el polvo, el agua y los impactos, lo que las hace relevantes para determinadas aplicaciones. Las luminarias CoreLine tubulares estancas WT210C prometen ahorro energético y un menor mantenimiento. A la vez, pueden instalarse rápidamente y sin herramientas gracias al cableado pasante preinstalado y a un conector externo estanco, por los que no es necesario abrir la luminaria. Estas soluciones de iluminación estancas son flexibles para su montaje en techos o suspendidas, tanto en entorno de interior como de exterior.

Ventajas

  • Ahorro en costes de mantenimiento y energía

  • Instalación rápida y sin herramientas en techos o montajes suspendidos (en interior y exterior)

Características

  • WT210C disponible en 2 versiones: PMMA sellado y resistente al amoniaco, y cierre de policarbonato (PC)

  • Elevada protección frente a agua, polvo e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA); IP68/IK10 (PC)

Aplicaciones

  • Sector alimentario (versión en PMMA)
  • Granjas ganaderas (versión en PMMA)
  • Pabellones y zonas de circulación (versión en PC)
  • Garajes, aparcamientos (semi)abiertos
  • Talleres
  • Iluminación general

Descargas