Philips CoreLine tubular estanco, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified