España - Español

Philips CoreLine tubular estanco, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 911401828084
Código de pedido completo: 871951494737599

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto