Maxos universal es un panel LED adaptable que se ha diseñado para convertir una línea de luz con fluorescencia en una línea de luz LED. La solución LED se puede integrar sin problemas en los carriles existentes e incluye accesorios específicos como la tapa ciega y el cableado pasante. El portfolio ofrece eficacias de hasta 168 lm/W y un mantenimiento del flujo lumínico de 50.000 horas L90.
Conversión sencilla de fluorescencia a LED
Tapa ciega específica y accesorios de cableado pasante para completar la línea de luz
Panel retrofit universal de 1,5 m
Alta eficacia de hasta 168 lm/W