España - Español

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Descripción del producto

Trunking light unit, L1517 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Pintura en aerosol de triple capa, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos, Cableado de paso trifásico

Código de pedido: 77301100
Código de pedido completo: 871951477301100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869512 es_ES pdf 282.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925869512_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Diversos activos - Visuals