Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20

LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Descripción del producto

Trunking light unit, L1517 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Pintura en aerosol de triple capa, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos, Cableado de paso trifásico

Código de pedido: 77302800
Código de pedido completo: 871951477302800

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869513 es_ES pdf 281.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925869513_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869513_EU
Diversos activos - Visuals