Philips Maxos unify

Nuevo estándar en carril

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Un sistema de carril LED adaptable, que combina las ventajas demostradas de un carril eléctrico que permite el posicionamiento flexible de paneles lineales, lo que ofrece múltiples combinaciones de flujo luminoso/longitud con lentes especialmente diseñadas para dirigir la luz donde sea necesario. Una solución que permite diseñar nuevos proyectos con un número óptimo de paneles lineales y una solución para el recambio de instalaciones antiguas, actualiza la aplicación con las últimas posibilidades de iluminación. Ahora, y en el futuro.

Ventajas

  • Fácil recambio de las unidades eléctricas Maxos y TTX400 "antiguas" con importantes ahorros energéticos con la cartera UE

  • Actualiza a los sistemas Interact para ahorrar más

Características

  • Oferta de panel simplificada -> 1,5 m y 2,25 m construido sobre componentes modulares.

  • Alta eficacia de hasta 200 lm/W en el rango UE

Aplicaciones

  • Alimentación y grandes comercios
  • Fabricación
  • Almacenes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Maxos unify es_ES pdf 432.2 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-Maxos unify
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Maxos unify
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB