Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Con textura, Negro, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA WB BK

Descripción del producto

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acero, Negro, Negro señales (RAL9004), Regulación Dali Interact Ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos

Código de pedido: 95500400
Código de pedido completo: 872016995500400

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870847 es_ES pdf 418.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925870847_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870847_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK IES
Archivo Revit
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK 910925870847 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK LDT