Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB WH

Descripción del producto

Trunking light unit, 1478 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 95513400
Código de pedido completo: 872016995513400

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870860 es_ES pdf 398.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925870860_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870860_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH IES
Archivo Revit
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH 910925870860 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH LDT