Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20
LL553X 80S/840 UE DIA WB WH
Descripción del producto
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 5 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años