Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Con textura, Blanco, IP20
LL552X 100S/840 UE SIA WB WH
Descripción del producto
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz ancho, Con textura, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 7 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años