Philips LuxSpace adosable

LuxSpace, versión adosada: alta eficiencia, comodidad visual y elegante diseño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Para los clientes los ahorros energéticos son una prioridad. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.

Ventajas

  • Máxima eficacia en toda la gama: hasta 100 lm/W

  • Crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual

Características

  • Gama de cuatro sistemas ópticos: alto brillo, faceteado, mate y blanco

  • Altos: alto(hasta UGR 19), bajo (hasta UGR 22)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Sector minorista
  • Hospitales
  • Hoteles
  • Aeropuertos

Descargas