LuxSpace adosable, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, Blanco, IP20

DN570C LED20S/830 PSU-E C WH

Descripción del producto

D250 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 97088800
Código de pedido completo: 871869997088800

Descargas