LuxSpace adosable, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, Blanco, IP20
DN571C LED20S/830 PSU-E C WH
Descripción del producto
Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor