LuxSpace adosable, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de alto brillo, VLC, Blanco, IP20
DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH
Descripción del producto
D250 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor