Philips Downlight empotrado Ledinaire
Una solución ideal para los instaladores y los clientes con un deslumbramiento reducido y una fuente de luz menos visible, pero que sigue proporcionando un nivel de iluminación suficiente.
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1.200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1.200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 4000 | 24 | 19 |
Información de la familia de productos
Descripción
El nuevo downlight empotrado LEDINAIRE ofrece una excelente calidad de luz, alta eficacia y confort visual. Disponible en dos tamaños con dos opciones de lúmenes y dos opciones CCT para adaptarse a distintas aplicaciones. Se trata de una verdadera opción profesional para las instalaciones de iluminación cotidianas
Ventajas
Luz brillante con confort visual
Ahorro energético considerable
Características
Factor de forma empotrado que ofrece suficiente luz con confort visual
Alta eficiencia para ahorro energético: 100 lm/W