Philips Downlight empotrado Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 60°, Negro, IP20/54

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Descripción del producto

D200 mm, Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Ángulo del haz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 35402900
Código de pedido completo: 871951435402900

Descargas