Philips Downlight empotrado Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 60°, Negro, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Descripción del producto

D150 mm, Metal–Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Ángulo del haz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 35400500
Código de pedido completo: 871951435400500

Descargas