Philips Downlight empotrado Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 60°, Negro, IP20/54
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
Descripción del producto
D150 mm, Metal–Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Ángulo del haz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos