España - Español

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 910505101196
Código de pedido completo: 871869997640899

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
910505101196_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 396.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505101196_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505101196_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH IES
Archivo Revit
Revit file - DN145BI - 910505101196 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-840-WIA-E-WH-910505101196 pdf 655.4 kB