Philips CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight - la opción clara de LED

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de "superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Ventajas

  • Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i)

  • Ahorros energéticos de hasta el 80%

Características

  • Downlight con tecnología LED extremadamente fino

  • Disponible en dos versiones: Micro de 650lm, Mini de 1100lm y Compact de 2100lm

Aplicaciones

  • Iluminación general en pasillos
  • Tiendas
  • Áreas de recepción
  • Áreas de trasiego en interior

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight es_ES pdf 592.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Vídeo
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB