España - Español

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 97638599
Código de pedido completo: 871869997638599

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
910505101195_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 396.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505101195_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101195_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/830 WIA-E WH 910505101195 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB