Philips LuxSpace Accent Compact ajustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Plata, IP20
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Plata, Aluminio blanco (RAL9006), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años