Philips LuxSpace Accent Compact ajustable

Focos potentes discretos con énfasis en la sostenibilidad

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias a la familia LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent con un diseño de foco refinado y neutro. Potente y discreto, LuxSpace Accent combina un elevado flujo luminoso en un formato compacto. Sus reducidas dimensiones simplifican la integración del diseño y la instalación. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos LuxSpace Compact Adjustable cuentan con la certificación de Iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de integración y regulación de sistemas, tanto cableadas como inalámbricas. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad de orientación. Hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para prolongar la vida útil y mejorar la presentación visual de los alimentos, reduciendo el desperdicio y aumentando las ventas. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Ventajas

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent

  • La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético

Características

  • RS771B ofrece un elevado flujo máximo (4900 lm) en una carcasa muy compacta con dimensiones de construcción limitadas

  • Disponible con reflectores de alta eficacia Perfect Accent

Aplicaciones

  • Tiendas 24 horas
  • Supermercados e hipermercados
  • Zonas de oficinas y hostelería

Advertencia y seguridad

  • Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal

  • La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact ajustable es_ES pdf 956.9 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 522.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact ajustable
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LuxSpace Accent Compact ajustable
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB