España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustable, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D89 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Negro, IP20/54

RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Descripción del producto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Negro, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 59064900
Código de pedido completo: 872016959064900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104568 es_ES pdf 289.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104568_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104568_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Archivo Revit
RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104568 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT