Philips GreenSpace Evo Mini Ajustable

Un foco sostenible con un diseño pequeño y sutil

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Evo Mini Adjustable es un foco de acento miniaturizado con un diseño sutil y neutro que puede orientarse hasta 30 grados. Esta particularidad hace que el producto sea una opción ideal para aplicaciones en moda y hostelería e instalaciones residenciales. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini Adjustable en una opción sostenible para la iluminación de acento. Los reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y comodidad visual mejorada para el cliente. Los proyectos de renovación son fáciles con Perfect Fit debido a las múltiples dimensiones de recorte disponibles. Es posible personalizar aún más los colores, las texturas y los recortes Perfect Fit mediante Philips MyCreation

Ventajas

  • Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio y neutro

  • La luz se puede orientar con facilidad hasta 30 grados

Características

  • Fácil acceso a la óptica, LED y cristal frontal

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

Aplicaciones

  • Moda
  • hostelería
  • Áreas residenciales

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Ajustable es_ES pdf 462.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Ajustable
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Ajustable
Diversos activos - Software Plugins