España - Español

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Descripción del producto

Recessed, D150 mm, Aluminio, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de pedido: 58827100
Código de pedido completo: 872016958827100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102769 es_ES pdf 453.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102769_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102769_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK IES
Archivo Revit
RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK 910505102769 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK LDT