Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: un downlight de acento reparable, actualizable y extraíble para tiendas

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con GreenSpace Accent Elbow Gen2, los comerciantes y operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad de luz superior y la eficiencia energética líder del mercado de las ópticas PerfectAccent en un downlighter de acento asequible y sostenible. El mantenimiento y las actualizaciones del driver, los LED y las ópticas son fáciles y solo requieren herramientas estándar. Debido a esto, GreenSpace Accent Elbow Gen2 puede admitir una instalación de iluminación circular. El cabezal extraíble y giratorio de la lámpara garantiza que la luz se pueda orientar donde sea necesario. Además de las opciones de regulación, tiene múltiples opciones de integración del sistema, que puede ser tanto inalámbrica como cableada. Existen recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos que prolongan la vida útil, mejoran la presentación, reducen el desperdicio y aumentan las ventas de alimentos. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre nuestras recetas PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Ventajas

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent

  • Amplía la vida útil del producto con mantenimiento y actualizaciones sencillas

Características

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

  • Equipado con la óptica de reflector de vanguardia PerfectAccent

Aplicaciones

  • Supermercados e hipermercados
  • Grandes comercios
  • Centros comerciales

Advertencia y seguridad

  • Todos los datos fotométricos se calculan sin vidrio plano opcional. El flujo debe reducirse en un 3,5% cuando se usa cristal frontal.

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, recomendamos encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra seco.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 es_ES pdf 413.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB