Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK
Descripción del producto
Recessed, D150 mm, Aluminio, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle