España - Español

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Descripción del producto

Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de pedido: 910505102765
Código de pedido completo: 872016958823300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
2 unidades
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102765 es_ES pdf 450.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102765_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Archivo Revit
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT