Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, HALOX, 750 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/44
RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH
Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años