Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

Ventajas

  • Diversidad gracias al diseño modular, que responde a una amplia gama de necesidades

  • Muy fácil de instalar y mantener

Características

  • Disponible en versiones fija o ajustable

  • Certificación CE, UKCA y ENEC

Aplicaciones

  • Hostelería
  • Comercios
  • Oficinas
  • Áreas residenciales
  • Servicios de hostelería y restauración
  • Amplia gama de aplicaciones para interior generales
  • Pasillos
  • Salas de reuniones
  • Cuartos de baño y aseos
  • Zonas de descanso
  • Estanterías y armarios

Advertencia y seguridad

  • Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 es_ES pdf 2.0 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 6.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Diversos activos - Software Plugins