Philips KeyLine de montaje en pared

Philips KeyLine aplique: Luminaria para adosar a pared estilizada, funcional y adaptable

Productos

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
39023300
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
39024000
WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
39025700
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
39026400
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
39027100
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
39028800
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
39029500
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
39030100

Información de la familia de productos

Descripción

¡Presentamos nuestra nueva luminaria para adosar en pared KeyLine! Fabricada en aluminio extruido, esta luminaria es perfecta para utilizarla como iluminación de espejos en cuartos de baño. Está protegida contra salpicaduras de agua con calificación IP44 y cuenta con una óptica cómoda de deslumbramiento reducido. La luminaria utiliza una eficiente tecnología LED y está clasificada como CRI90 por su reproducción cromática natural. Con su diseño elegante y características de alta calidad, nuestra KeyLine es la elección perfecta para sus necesidades de iluminación de cuartos de baño

Ventajas

  • Elevada eficiencia

  • Robusta y estanca

Características

  • Cuerpo de aluminio extruido

  • Estanqueidad IP44, protección contra impactos IK06

Aplicaciones

  • Cuidado de la salud
  • Hospitales y centros de atención

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP44 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet KeyLine de montaje en pared es_ES pdf 283.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-KeyLine de montaje en pared
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-KeyLine de montaje en pared
Diversos activos - Software Plugins