Philips KeyLine de montaje en pared, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
Descripción del producto
L900 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1800 lm, 14 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Período de garantía
- 5 años