Philips KeyLine de montaje en pared, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH

Descripción del producto

L600 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 39029500
Código de pedido completo: 872110339029500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106583 es_ES pdf 200.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106583_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106583_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH ies 8.4 kB