Philips KeyLine de montaje en pared, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
Descripción del producto
L900 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1800 lm, 14 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Período de garantía
- 5 años