España - Español

Philips MileWide LED gen2 large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Distribución media 31, Seguridad clase II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Plata, Revestimiento con protección contra ambiente marino, Acceso lateral para diámetro de 60 mm, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI y SystemReady y flujo luminoso constante (integrada), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 31, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Cable de 0,5 m con conector de cable, 3 polos, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 910925869775
Código de pedido completo: 872016946595400

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto