Philips MileWide LED gen2 large
MileWide LED Gen2: elegante, pero muy eficiente y preparada para el futuro
Información de la familia de productos
Descripción
MileWide LED Gen2, desarrollada junto con Holscher Design, es la última generación de nuestra popular familia de iluminación MileWide, que cuenta con una gama de mástiles y soportes dedicados. El diseño puro y limpio de MileWide LED Gen2 se integra perfectamente con los paisajes urbanos de hoy y de mañana. Disponible en dos tamaños, BPP435 (pequeño) y BPP436 (grande), este poste de luz MileWide aportará un toque de elegancia y fluidez a cualquier aplicación urbana (versiones de entrada lateral: BRP435 y BRP436). Gracias a su motor LED avanzado y al uso de ópticas a la medida de la aplicación, MileWide LED Gen2 ofrece una calidad excepcional de la luz y de rendimiento lumínico que permiten ahorros energéticos importantes, a la vez que proporciona una iluminación perfectamente uniforme en la carretera. La lámpara está disponible con uno o dos conectores Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), lo que prepara la luminaria para el futuro. Esto significa que MileWide LED Gen2 está listo para emparejarse con controles avanzados y aplicaciones de software de iluminación como Interact o sensores como Outdoor Sensor Bundle (OSB). Además, cada luminaria MileWide LED Gen2 se puede identificar inequívocamente gracias a la aplicación de etiquetas Signify Service. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.
Ventajas
Identidad clara mejorada por postes y soportes dedicados para crear estilos distintivos (solución total)
Iluminación cómoda para la vista y de alta validad para espacios urbanos con distintas geometrías
Características
Amplia gama de aberturas de haz (30+ ópticas) y rejillas internas
Variedad de temperaturas de color y reproducción cromática para distintos ambientes: 2200K, 2700K, 3000K y 4000K