SunStay Pro

SunStay Pro: la revolución en alumbrado solar todo en uno

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La luminaria solar SunStay Pro de Philips facilita más que nunca el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Con un panel solar integrado, la opción de hasta tres paneles fotovoltaicos verticales adicionales y batería de ferrofosfato de litio (LFP), estas farolas solares cuentan con versiones para trabajar independientemente de la red ó de manera híbrida. Sunstay Pro está disponible en una amplia gama de temperaturas de color, con recetas de luz específicas que contribuyen a evitar la contaminación lumínica en zonas protegidas. Todo ello en un diseño distintivo con carcasa de aluminio robusta y duradera. Así podrá llevar la luz durante años a zonas sin acceso a la red eléctrica. La luminaria solar SunStay Pro utiliza la última tecnología LED para conseguir una larga vida útil de 100.000 horas con el mejor mantenimiento lumínico de su clase, L95. El espigot de montaje, ofrece diferentes ángulos de inclinación y la opción de montaje lateral y post-top. Con la plataforma óptica Ledgine se puede aumentar la distancia entre postes para reducir el coste total de propiedad en una amplia gama de aplicaciones. Sunstay Pro se ha creado para una instalación rápida y sencilla, con acceso al compartimento equipado desde arriba y sin necesidad de herramientas, para facilitar el montaje y mantenimiento. Y gracias a la etiqueta de servicio Philips Service Tag, tendrá acceso a toda la documentación que necesite in situ y podrá hacer la programación de la curva de regulación que mejor se adapte a la aplicación. SunStay Pro es compatible con nodos de conectividad y sensores, incluido un sensor de movimiento por radar para aumentar automáticamente los niveles de luz cuando se detecta presencia. También existe la opción de agrupar y controlar las farolas vecinas a través de una red de interna para aumentar los niveles de luz de manera coordinada en caso de detección de presencia o actividad. Además, la luminaria solar VGP725 SunStay Pro es Interact Ready, por lo que se puede emparejar con sistemas de gestión de la iluminación como Interact City en cualquier momento, ya sea en cuando se instala ó en el futuro. La opción "todo en uno" para hoy y mañana.

Ventajas

  • • Permite iluminar zonas sin acceso a la red eléctrica

  • • Preservar los paisajes (sin zanjas para cableado en las versiones off-grid, no conectadas a red)

Características

  • • Batería de litio-ferrofosfato reemplazable para una larga vida útil y funcionamiento sin complicaciones

  • • Se puede elegir entre más de 40 distribuciones fotométricas, con opción de paralumen interno

Aplicaciones

  • Carriles bici, caminos y cruces peatonales
  • Calles urbanas y residenciales, rotondas, parques y zonas de juego, áreas comerciales
  • Zonas industriales, zonas de aparcamiento, estaciones de servicio, aeropuertos, puertos, zonas de transporte público

Advertencia y seguridad

  • Para garantizar una autonomía adecuada, el cálculo del dimensionamiento de los componentes solares lo debe llevar a cabo el equipo especialista de Signify o un socio formado por el equipo de Signify