SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Unidad de conexión de 3 postes

Código de pedido: 05325000
Código de pedido completo: 872016905325000