SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III

Código de pedido: 05320500
Código de pedido completo: 872016905320500