SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66
VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III