SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Unidad de conexión de 3 postes

Código de pedido: 05322900
Código de pedido completo: 872016905322900