SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Unidad de conexión de 3 postes