SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Unidad de conexión de 3 postes