SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III

Código de pedido: 05323600
Código de pedido completo: 872016905323600